[Features]
· Part of the manufacturer's standard special adjustment type dampers with selection of various sizes from M8 to M42, and shock-absorbing characteristics.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
FA-3625A1-C |
FA-3625A3-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Max. Ersatzmasse (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.80 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1 | 0.3 | 2000 | ||
131.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 0.7 | 700 |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Verstellbare Ausführung | Hub(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeaußen-Ø | M36 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 36 | Max. Energieaufnahme(J) | 200 |
Öffnung | Mehrere Öffnungen | Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl |
Gesamtlänge(mm) | 150 | Max. Widerstandswert(N) | 25000 | Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) | 100 |
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 30 | Außen-Ø(Ø) | 36 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 |
Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) | 1500 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 | Kappe | Verfügbar |
ACE STOSSDAEMPFER
Standardpreis 126.42 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
CKD
Standardpreis 29.44 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 37.49 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
CKD
Standardpreis 52.70 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 39.17 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 49.71 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 65.43 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 58.39 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
FUJI LATEX
Standardpreis 40.11 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SMC
Standardpreis 52.56 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.