Our standard property adjustable dampers, with wide outer thread diameter range from M8 to M42, and variable shock absorbing properties.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
FA-3650UD-C |
FA-3650UD-S |
FWM-3650UBD-C |
FWM-3650UBD-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Öffnung | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Kappe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Mehrere Öffnungen | 3 | 0.7 | 254.5 | 1400 | Verfügbar | ||
129.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Mehrere Öffnungen | 3 | 0.7 | 235 | 1400 | NA | ||
144.12 € | 1 | 16 Arbeitstage | 10 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 0.3 | 254.5 | 2700 | Verfügbar | ||
134.97 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 0.3 | 235 | 2700 | NA |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Verstellbare Ausführung | Hub(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeaußen-Ø | M36 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 36 | Max. Energieaufnahme(J) | 392 |
Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl | Max. Widerstandswert(N) | 23520 |
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) | 68.6 | Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 30 | Außen-Ø(Ø) | 36 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) | 2352 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
ACE STOSSDAEMPFER
Standardpreis 126.42 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
CKD
Standardpreis 29.44 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 37.49 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
CKD
Standardpreis 52.70 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 39.17 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 49.71 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 65.43 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 58.39 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
FUJI LATEX
Standardpreis 40.11 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SMC
Standardpreis 52.56 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
SMC
Standardpreis 229.67 €
Lieferzeit: 21 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.