Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Industriestoßdämpfer / mit Stirnkappe / M42 / Hub 25-75mm / absorbierte Energie 260-780J / 3m/s / Stahl / FA-4225B, FA-4250B, FA-4275B / FUJI LATEX

Industriestoßdämpfer / mit Stirnkappe / M42 / Hub 25-75mm / absorbierte Energie 260-780J / 3m/s / Stahl / FA-4225B, FA-4250B, FA-4275B / FUJI LATEX

Our standard characteristic adjustable dampers, with an abundance of sizes from compact M8 to large M42 outer screw diameters and variable shock absorbing properties.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FA-4225B3-C
FA-4250B3-C
FA-4275B3-C
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Max. Energieaufnahme
(J)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Max. Betriebszyklus
(Zyklus/min)
Maximum absorbed amount of energy per minute
(J/min)

155.59 €

1 50 Arbeitstage 10252601443400201858

162.56 €

1 50 Arbeitstage 10505201956500102372

169.49 €

1 50 Arbeitstage 1075780246970063345

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Verstellbare Ausführung Gewindeaußen-Ø M42
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 42 Öffnung Mehrere Öffnungen Betriebsumgebung Standard
Grundkörpermaterial Stahl Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 3 Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.3
Max. Widerstandswert(N) 31590 Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) 120 Außen-Ø(Ø) 42
Zulässiger Winkelversatz(deg) 2.5 Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70 Kappe Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support