[Features]
· Part of the manufacturer's standard special adjustment type dampers with selection of various sizes from M8 to M42, and shock-absorbing characteristics.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
FA-4280WD-C |
FWM-4280WBD-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Öffnung | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Max. Ersatzmasse (kgf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240.43 € | 1 | 50 Arbeitstage | 10 | Mehrere Öffnungen | 3 | 0.7 | 640 | ||
240.43 € | 1 | 25 Arbeitstage | 10 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | 2 | 0.3 | 5500 |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Verstellbare Ausführung | Hub(mm) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeaußen-Ø | M42 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 42 | Max. Energieaufnahme(J) | 720 |
Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl | Gesamtlänge(mm) | 302.5 |
Max. Widerstandswert(N) | 27030 | Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) | 98 | Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 6 |
Außen-Ø(Ø) | 42 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) | 4410 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 | Kappe | Verfügbar |
ACE STOSSDAEMPFER
Standardpreis 126.42 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
CKD
Standardpreis 29.44 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 37.49 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
CKD
Standardpreis 52.70 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 39.17 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 49.71 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 65.43 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 58.39 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
FUJI LATEX
Standardpreis 40.11 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
SMC
Standardpreis 52.56 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
SMC
Standardpreis 229.67 €
Lieferzeit: 21 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.