Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FK-2725H-S |
FK-2725L-C |
FK-2725L-S |
FK-2725M-C |
FK-2725M-S |
FK-3035H-C |
FK-3035H-S |
FK-3035L-S |
FK-3035M-C |
FK-3035M-S |
FK-3625AL-C |
FK-3625AM-C |
FK-3650L-C |
FK-3650M-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Außen-Ø (Ø) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | M27 | 27 | 79 | 3 | 117.5 | 47 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | NA | ||
100.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | M27 | 27 | 79 | 1 | 137.5 | 420 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | Verfügbar | ||
93.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | M27 | 27 | 79 | 1 | 117.5 | 420 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | NA | ||
100.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | M27 | 27 | 79 | 2 | 137.5 | 105 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | Verfügbar | ||
93.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | M27 | 27 | 79 | 2 | 117.5 | 105 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | NA | ||
109.97 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | M30 | 30 | 196 | 3 | 190 | 173 | 14700 | 47.1 | 30 | 30 | 1176 | Verfügbar | ||
146.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | M30 | 30 | 196 | 3 | 171.5 | 173 | 14700 | 47.1 | 30 | 30 | 1176 | NA | ||
146.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | M30 | 30 | 196 | 1 | 171.5 | 1560 | 14700 | 47.1 | 30 | 30 | 1176 | NA | ||
119.47 € 83.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | M30 | 30 | 196 | 2 | 190 | 390 | 14700 | 47.1 | 30 | 30 | 1176 | Verfügbar | |
146.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | M30 | 30 | 196 | 2 | 171.5 | 390 | 14700 | 47.1 | 30 | 30 | 1176 | NA | ||
137.39 € | 1 | 29 Arbeitstage | 10 | 25 | M36 | 36 | 150 | 1 | 150 | 2000 | 25000 | 100 | 30 | 36 | 1500 | Verfügbar | ||
137.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | M36 | 36 | 200 | 2 | 150 | 800 | 25000 | 100 | 30 | 36 | 1500 | Verfügbar | ||
125.79 € | 1 | 22 Arbeitstage | 10 | 50 | M36 | 36 | 392 | 1 | 238 | 3137 | 21110 | 68.6 | 30 | 36 | 2352 | Verfügbar | ||
117.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | M36 | 36 | 392 | 2 | 218.5 | 784 | 21110 | 68.6 | 30 | 36 | 2352 | NA |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Vorgefertigte Ausführung | Öffnung | Mehrere Öffnungen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl | Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.3 |
Zulässiger Winkelversatz(deg) | 2.5 | Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hub(mm)
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M]
Max. Energieaufnahme(J)
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge(mm)
Max. Ersatzmasse(kgf)
Max. Widerstandswert(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Außen-Ø(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min)
Kappe
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften