This damper is to increase the load in the stroke collision shock (G-value), and the standard product of the same size dimensions than our company and further deregulation is adjustable dampers.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
---|
FL-1214H-C |
FL-1214H-S |
FL-1417H-C |
FL-1417H-S |
FL-1620H-C |
FL-1620H-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Hub (mm) | Gewindeaußen-Ø | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | Max. Energieaufnahme (J) | Gesamtlänge (mm) | Max. Ersatzmasse (kgf) | Max. Widerstandswert (N) | Kolbenstange Rückstellkraft (N) (N) | Außen-Ø (Ø) | Maximum absorbed amount of energy per minute (J/min) | Kappe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 14 | M12 | 12 | 5.4 | 92 | 30 | 1156 | 12.7 | 12 | 98 | Verfügbar | |
49.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | M12 | 12 | 5.4 | 84 | 30 | 1156 | 12.7 | 12 | 98 | NA | ||
69.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | 115 | 50 | 2646 | 15.7 | 14 | 176 | Verfügbar | ||
67.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | 105 | 50 | 2646 | 15.7 | 14 | 176 | NA | |
73.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 20 | M16 | 16 | 17.6 | 143 | 60 | 2646 | 19.6 | 16 | 235 | Verfügbar | ||
70.50 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 20 | M16 | 16 | 17.6 | 128 | 60 | 2646 | 19.6 | 16 | 235 | NA |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Struktur | Verstellbare Ausführung | Öffnung | Mehrere Öffnungen |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl | Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 3 |
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 0.3 | Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) | 60 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±2,5 |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
FUJI LATEX
Standardpreis 39.17 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 3.41 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 5.11 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 58.39 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
FUJI LATEX
Standardpreis 40.11 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
FUJI LATEX
Standardpreis 24.77 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
ACE STOSSDAEMPFER
Standardpreis 126.42 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
CKD
Standardpreis 29.44 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.