• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

FWM-L-Serie [spezifiziert für nicht-Kühlmittel]

FWM-L-Serie [spezifiziert für nicht-Kühlmittel]

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: FWM-L1008VBD-S

Marke: FUJI LATEX

Preis: 60.29

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FWM-L1008VBD-S

Teilenummer
FWM-L1008VBD-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

60.29 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Verstellbare Ausführung Hub(mm) 10
Gewindeaußen-Ø M10 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 10 Max. Energieaufnahme(J) 1.76
Öffnung Mehrere unregelmäßige Öffnungen Grundkörpermaterial Stahl Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 2
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.3 Gesamtlänge(mm) 73.2 Max. Ersatzmasse(kgf) 10
Max. Widerstandswert(N) 637 Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) 5.88 Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60
Außen-Ø(Ø) 10 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2.5 Maximum absorbed amount of energy per minute(J/min) 58.8
Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70 Kappe NA

Sie befinden sich auf der Seite für FWM-L-Serie [spezifiziert für nicht-Kühlmittel], die Teilenummer ist FWM-L1008VBD-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FWM-L1008VBD-S.

Technischer Support