FW-Serie [beide Richtungen]

FW-Serie [beide Richtungen]
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
This damper features piston rods on both sides and is resistant against shocks from either side. It is not resistant against shocks from both sides at a time.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FW-1616M-S
FW-2025M-C
FW-2025M-S
FW-2530M-C
FW-2530M-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub
(mm)
Gewindeaußen-Ø Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] Max. Energieaufnahme
(J)
Gesamtlänge
(mm)
Max. Ersatzmasse
(kgf)
Max. Widerstandswert
(N)
Kolbenstange Rückstellkraft (N)
(N)
Außen-Ø
(Ø)
Maximum absorbed amount of energy per minute
(J/min)
Kappe

116.88 €

1 13 Arbeitstage 1016M161613.713430264617.616235NA

141.15 €

71.99 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020M202039.220487490024.520343Verfügbar

126.75 €

1 24 Arbeitstage 1020M202039.217087490024.520343NA

131.27 €

1 13 Arbeitstage 1025M252562.7241140637029.425490Verfügbar

120.78 €

1 13 Arbeitstage 1025M252562.7205140637029.425490NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Struktur Vorgefertigte Ausführung Öffnung Mehrere Öffnungen
Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Stahl Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 2
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.3 Max. Betriebszyklus(Zyklus/min) 60 Zulässiger Winkelversatz(deg) 2.5
Betriebstemperaturbereich(°C) -5::70

Technischer Support