Zubehörteil (Stoppermutter) OP-020TB

Zubehörteil (Stoppermutter) OP-020TB
  • Mengenrabatt
This product prevents bottoming (resistance generating when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
· Adjust to stop 1 mm before the stroke end, and fix firmly with the main body nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OP-020TB-C

Teilenummer
OP-020TB-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

39.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Zugehörige Komponenten Grundkörpermaterial Stahl Gesamtlänge(mm) 58
Kappe Verfügbar Schrauben-Ø, mit Außendämpfer(mm) M30 Dämpferhub(mm) 35

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehörteil (Stoppermutter) OP-020TB, die Teilenummer ist OP-020TB-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OP-020TB-C.

Technischer Support