Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010EB

Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010EB
  • Mengenrabatt
Can be used to improve damper durability when usage conditions involve an eccentric angle. In addition, it can also be used as a stopper nut. The maximum eccentric angle is 10 degrees.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OP-010EB

Teilenummer
OP-010EB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

42.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Zugehörige Komponenten Hub(mm) 16 Gewindeaußen-Ø M27
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 27 Grundkörpermaterial Stahl Gesamtlänge(mm) 68
Außen-Ø(Ø) 27 Zulässiger Winkelversatz(deg) 10 Schrauben-Ø, mit Außendämpfer(mm) M20
Dämpferhub(mm) 16

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010EB, die Teilenummer ist OP-010EB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OP-010EB.

Technischer Support