Hersteller-Teilenummer: OP-010FB
Marke: FUJI LATEX
Preis: 88.69 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OP-010FB
Grundkörper/Zubehör | Zugehörige Komponenten | Hub(mm) | 25 | Gewindeaußen-Ø | M36 |
---|---|---|---|---|---|
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 36 | Grundkörpermaterial | Stahl | Gesamtlänge(mm) | 97 |
Außen-Ø(Ø) | 36 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | ±10 | Schrauben-Ø, mit Außendämpfer(mm) | M27 |
Dämpferhub(mm) | 25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010FB, die Teilenummer ist OP-010FB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OP-010FB.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften