Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010M8

Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010M8
Can be used to improve the damper durability when usage conditions involve an eccentric angle. In addition, it can also be used as a stopper nut. The maximum eccentric angle is 10 degrees.

[Features]
· Screw the eccentric angle adapter into the main body until the eccentric angle cap is securely fitted with the piston rod, and screw in the nuts on the main body tightly at this position.
· Use it when the eccentric angle is 2.5 degrees or more.
· The main body can also be used as a stopper.
・Use in conjunction with FA-0806-S.
・The maximum eccentric angle is ±10 degrees used in conjunction with the eccentric angle adapter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OP-010M8

Teilenummer
OP-010M8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

16.17 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Zugehörige Komponenten Hub(mm) 6 Gewindeaußen-Ø M12
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 12 Grundkörpermaterial Stahl Gesamtlänge(mm) 29
Außen-Ø(Ø) 12 Zulässiger Winkelversatz(deg) 10 Schrauben-Ø, mit Außendämpfer(mm) M8
Dämpferhub(mm) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010M8, die Teilenummer ist OP-010M8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OP-010M8.

Technischer Support