Hersteller-Teilenummer: OP-010PB
Marke: FUJI LATEX
Preis: 15.48 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OP-010PB
Grundkörper/Zubehör | Zugehörige Komponenten | Hub(mm) | 8 | Gewindeaußen-Ø | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 16 | Grundkörpermaterial | Stahl | Gesamtlänge(mm) | 38 |
Außen-Ø(Ø) | 16 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 10 | Schrauben-Ø, mit Außendämpfer(mm) | M10 |
Dämpferhub(mm) | 8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010PB, die Teilenummer ist OP-010PB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OP-010PB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften