Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OP-010RB
Grundkörper/Zubehör | Zugehörige Komponenten | Hub(mm) | 10 | Gewindeaußen-Ø | M22 |
---|---|---|---|---|---|
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 22 | Grundkörpermaterial | Stahl | Gesamtlänge(mm) | 51 |
Außen-Ø(Ø) | 22 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 10 | Schrauben-Ø, mit Außendämpfer(mm) | M14 |
Dämpferhub(mm) | 10 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010RB, die Teilenummer ist OP-010RB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OP-010RB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften