Hersteller-Teilenummer: OP-010TB
Marke: FUJI LATEX
Preis: 109.23 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OP-010TB
Grundkörper/Zubehör | Zugehörige Komponenten | Hub(mm) | 35 | Gewindeaußen-Ø | M40 |
---|---|---|---|---|---|
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 40 | Grundkörpermaterial | Stahl | Gesamtlänge(mm) | 127 |
Außen-Ø(Ø) | 40 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 10 | Schrauben-Ø, mit Außendämpfer(mm) | M30 |
Dämpferhub(mm) | 35 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010TB, die Teilenummer ist OP-010TB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OP-010TB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften