Hersteller-Teilenummer: OP-010UB
Marke: FUJI LATEX
Preis: 133.88 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
OP-010UB
Grundkörper/Zubehör | Zugehörige Komponenten | Hub(mm) | 50 | Gewindeaußen-Ø | M45 |
---|---|---|---|---|---|
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 45 | Grundkörpermaterial | Stahl | Gesamtlänge(mm) | 167 |
Außen-Ø(Ø) | 45 | Zulässiger Winkelversatz(deg) | 10 | Schrauben-Ø, mit Außendämpfer(mm) | M36 |
Dämpferhub(mm) | 50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010UB, die Teilenummer ist OP-010UB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OP-010UB.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften