Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010XB

Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010XB

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: OP-010XB

Marke: FUJI LATEX

Preis: 21.16

Lieferzeit: 5 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OP-010XB

Teilenummer
OP-010XB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

21.16 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Zugehörige Komponenten Hub(mm) 12 Gewindeaußen-Ø M22
Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 22 Grundkörpermaterial Stahl Gesamtlänge(mm) 60
Außen-Ø(Ø) 22 Zulässiger Winkelversatz(deg) 10 Schrauben-Ø, mit Außendämpfer(mm) M16
Dämpferhub(mm) 12

Sie befinden sich auf der Seite für Zubehörteil (Deklinationsadapter) OP-010XB, die Teilenummer ist OP-010XB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OP-010XB.

Technischer Support