Spritzwasserfeste Abdeckkappen / FK-2016□-C-060

Spritzwasserfeste Abdeckkappen / FK-2016□-C-060
Useful for usage in an environment where liquid such as oil scatters. Basically, use with face up. Drip proof is ineffective when used on side or face down. This product is offered with the main body as a set.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FK-2016H-C-060
FK-2016M-C-060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassender Korpus

109.94 €

1 14 Arbeitstage 10FK-2016H-C

109.94 €

1 13 Arbeitstage 10FK-2016M-C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Zugehörige Komponenten Grundkörpermaterial Stahl Gesamtlänge(mm) 35
Außen-Ø(Ø) 24

Technischer Support