Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KBM7-15-7C
Teilenummer
|
---|
KBM7-15-7C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
105.17 € 41.02 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager |
Loading...
Grundkörper/Zubehör | Grundkörper | Leistungsanpassung | Vorgefertigte Ausführung | Hub S(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Montageschrauben-Ø | M14 | Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] | 14 | Energieaufnahme E(J) | 9.8 |
Öffnung | Ausführung mit mehreren Öffnungen | Betriebsumgebung | Standard | Grundkörpermaterial | Stahl |
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) | 1.5 | Gesamtlänge Lmax(mm) | 95 | Aufprallersatzmasse(kgf) | 16 |
Durchschnittlicher Widerstand(N) | 660 | Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) | 10.8 | Verwendungshäufigkeit (Mal pro Minute)(Zyklus/min) | 60 |
Außen-Ø D(Ø) | 21.9 | Zulässiger Exzentrizitätswinkel θ(deg) | 1 | Energieaufnahme pro Minute(J/min) | 588 |
Raumbetriebstemperaturbereich(°C) | -10::80 | Spitzenkappen | Im Lieferumfang enthalten | Steigung(mm) | 1.0 |
Kolben-Ø(mm) | 7 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktserie KBM7-15, die Teilenummer ist KBM7-15-7C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBM7-15-7C.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften