• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Industriestoßdämpfer / 4-Schrittstufen / M14 / Hub 15mm / absorbierte Energie 9,8J / 0,8m/s / Stahl / KBMA7-15 / KYB

Industriestoßdämpfer / 4-Schrittstufen / M14 / Hub 15mm / absorbierte Energie 9,8J / 0,8m/s / Stahl / KBMA7-15 / KYB
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: KBMA7-15-6C

Marke: KYB

Preis: 153.05

Lieferzeit: Versand am selben Tag

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBMA7-15-6C

Teilenummer
KBMA7-15-6C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

153.05 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper/Zubehör Grundkörper Leistungsanpassung Verstellbare Ausführung Hub S(mm) 15
Montageschrauben-Ø M14 Nenndurchmesser Befestigungsschraube [M] 14 Energieaufnahme E(J) 9.8
Öffnung Ausführung mit mehreren Öffnungen Betriebsumgebung Standard Grundkörpermaterial Stahl
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s) 0.8 Gesamtlänge Lmax(mm) 110 Aufprallersatzmasse(kgf) 30
Durchschnittlicher Widerstand(N) 660 Kolbenstange Rückstellkraft (N)(N) 10.8 Verwendungshäufigkeit (Mal pro Minute)(Zyklus/min) 60
Außen-Ø D(Ø) 21.9 Zulässiger Exzentrizitätswinkel θ(deg) 1 Energieaufnahme pro Minute(J/min) 590
Raumbetriebstemperaturbereich(°C) -10::80 Spitzenkappen Im Lieferumfang enthalten Steigung(mm) 1.0
Kolben-Ø(mm) 7

Sie befinden sich auf der Seite für Industriestoßdämpfer / 4-Schrittstufen / M14 / Hub 15mm / absorbierte Energie 9,8J / 0,8m/s / Stahl / KBMA7-15 / KYB, die Teilenummer ist KBMA7-15-6C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBMA7-15-6C.

Technischer Support