Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KC-35 |
KC-45 |
KC-60 |
KC-70 |
KC-75 |
KC-75BP |
KC-80 |
KC-80BP |
KC-100BP |
KC-140BP |
KC-170BP |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen) (N) | [H] Höhe (mm) | Verbindungsschraube M | Ausführung - Montage | Federkonstante (N/mm) | Außenform A (mm) | Außenform B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 98 | 35 | M10 | Beide Enden Aussengewinde | 74 | 60 | 30 | |
38.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 440 | 45 | M12 | Beide Enden Aussengewinde | 230 | 82 | 50 | |
53.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 930 | 60 | M12 | Beide Enden Aussengewinde | 370 | 108 | 70 | |
66.88 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 1500 | 70 | M16 | Beide Enden Aussengewinde | 510 | 126 | 90 | |
73.64 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 880 | 73 | M12 | Beide Enden Aussengewinde | 170 | 135 | 70 | |
98.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 880 | 85 | M12 | Gewindeplatte | 170 | 135 | 70 | ||
87.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1320 | 80 | M16 | Beide Enden Aussengewinde | 290 | 148 | 90 | |
109.34 € | 1 | 20 Arbeitstage | 10 | 1320 | 94 | M16 | Gewindeplatte | 290 | 148 | 90 | ||
146.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2900 | 114 | M20 | Gewindeplatte | 590 | 180 | 110 | ||
311.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 6400 | 140 | M20 | Gewindeplatte | 1270 | 250 | 240 | ||
359.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8800 | 170 | M20 | Gewindeplatte | 1670 | 288 | 180 |
Loading...
Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | Naturkautschuk | Verwendungsmerkmale | Standard | Ausführungen von Bedämpfungsgummis | Typ V |
---|---|---|---|---|---|
Härte(Shore A) | 45 | Farbe | Schwarz | Raumbetriebstemperatur(°C) | Bis zu 50 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)(N)
[H] Höhe(mm)
Verbindungsschraube M
Ausführung - Montage
Federkonstante(N/mm)
Außenform A(mm)
Außenform B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften