Silent-Block / KE / Brückenform / Durchgangsbohrungen / hohe Längsstabilität / Sattelform / NR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KE-25
KE-30
KE-40
KE-50
KE-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)
(N)
[H] Höhe
(mm)
Härte
(Shore A)
Federkonstante
(N/mm)
Außenform A
(mm)
Außenform B
(mm)
Bohrungs-Ø D
(mm)

13.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 109825554476207

14.86 €

6.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101803055103105309

20.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1039040571401354011

29.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1054050601501655014

40.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1074060601801956014

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Naturkautschuk Ausführung - Montage Rundbohrung Verwendungsmerkmale Standard
Ausführungen von Bedämpfungsgummis Sattelform Farbe Schwarz Raumbetriebstemperatur(°C) Bis zu 50

Technischer Support