Silent-Gummis / RE / konisch / Innenhülse, Aussenmantel, Stahl / hohe Dauerhaltbarkeit, paarweise montierbar / konisch / NR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RE-38
RE-52
RE-72
RE-72(60)
RE-98
RE-98(35)
RE-98(60)
RE-132
RE-132(60)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)
(N)
[H] Höhe
(mm)
Verbindungsschraube M Härte
(Shore A)
Federkonstante
(N/mm)
Außen-Ø D1
(ø)

5.45 €

2.94 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1039017.1M104559038

8.57 €

4.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1078026.6M124569052

11.49 €

6.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10150033.3M1645118072

14.81 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10200033.3M1660196072

19.27 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10290037.8M2045245098

19.27 €

1 10 Arbeitstage 10200037.8M2035177098

19.27 €

1 10 Arbeitstage 10440037.8M2060422098

38.42 €

1 16 Arbeitstage 10440045.2M24453730132

38.42 €

1 10 Arbeitstage 10780045.2M24606370132

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Naturkautschuk Ausführung - Montage Rundbohrung Verwendungsmerkmale Standard
Ausführungen von Bedämpfungsgummis Rund Farbe Schwarz Raumbetriebstemperatur(°C) Bis zu 50

Technischer Support