Gummi-Dämpferhülse / KR / zylindrisch / hohe Lateralamplitude / zylindrisch / Synthesekautschuk【1-2 Stk. pro Packung】

Gummi-Dämpferhülse / KR / zylindrisch / hohe Lateralamplitude / zylindrisch / Synthesekautschuk
  • Mengenrabatt
Complex spring in which rubber and coil spring are combined. Special synthetic rubber is used so the spring reduces resonance and amplitude effectively.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KR54-35
KR65-80
KR70-40
KR70-65
KR85-90
KR85-100
KR85-125
KR90-100
KR90-125
KR90-150
KR120-60
KR120-90
KR133-100
KR133-125
KR133-150
KR133S
KR155-150
KR155-200
KR155-250-155H
KR155-300-155H
KR155-360-155H
KR155S
KR170-450
KR200-200
KR200-240
KR200-285
KR200S
KR240-300
KR240-400
KR240S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. zulässige Last (inkl. max. vertikale Stützen)
(N)
[H] Höhe
(mm)
Federkonstante
(N/mm)
Außen-Ø D
(ø)
Bohrungs-Ø D
(mm)
Passender Artikel Ausführung

47.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10350100345440-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

69.84 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10940100786544-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

63.77 €

1 10 Arbeitstage 10570120397054-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

82.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101130145647048-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

90.18 €

1 6 Arbeitstage 101300120888560-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

90.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101420120988560-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

90.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1018001201238560-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

103.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101800150989060-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

103.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1022101501239060-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

103.80 €

1 6 Arbeitstage 1026001501509060-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

114.61 €

1 6 Arbeitstage 1016002305912094-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

114.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1024002308812094-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

159.22 €

1 6 Arbeitstage 1030002609813394-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

159.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10380026012313394-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

159.49 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10460026015013394-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

17.37 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10-----Für KR133Distanzstück

247.49 €

1 10 Arbeitstage 104800270150155108-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

241.27 €

1 10 Arbeitstage 106400270200155108-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

215.08 €

1 10 Arbeitstage 104500155250155108-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

215.62 €

1 10 Arbeitstage 104900155290155108-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

216.18 €

1 10 Arbeitstage 106600155350155108-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

32.94 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10-----Für KR155, KR170Distanzstück

284.40 €

1 10 Arbeitstage 1010800210440170108-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

944.43 €

1 10 Arbeitstage 107800335200200144-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

407.63 €

1 10 Arbeitstage 109400335240200144-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

415.05 €

1 10 Arbeitstage 1011200335279200144-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

33.44 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 10-----Für KR200Distanzstück

679.76 €

1 10 Arbeitstage 1014100400290240170-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

679.48 €

1 10 Arbeitstage 1018800400390240170-Feder-Grundkörper aus Kautschuk

61.62 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 10 Arbeitstage 10-----Für KR240Distanzstück

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Kunstkautschuk Ausführung - Montage Sonstige Verwendungsmerkmale Standard
Ausführungen von Bedämpfungsgummis Sonstige Farbe Schwarz Raumbetriebstemperatur(°C) Bis zu 50

Technischer Support