Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BG-7 |
BG-8 |
MN-3 |
MN-5 |
MN-7 |
MN-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. geeignete Last (N) | Höhe (mm) | Verbindungsschraube M | Ausführungen von Bedämpfungsgels | Nutzlast (N) | Federkonstante (N/mm) | Empfohlene Frequenz (Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 62.72 | 23 | M3 | [Runde Form] Ausführung BG | 31.36~62.72 | 3.70 | 14~ | |
35.82 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 156.8 | 23 | M6 | [Runde Form] Ausführung BG | 58.8~156.8 | 7.92 | 14~ | |
28.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 137.2 | 22 | M6 | [Runde Form] Ausführung MN | 78.4~137.2 | 13.13 | 17~ | |
28.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 215.6 | 22 | M6 | [Runde Form] Ausführung MN | 137.2~215.6 | 21.75 | 16~ | ||
28.70 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | 333.2 | 22 | M6 | [Runde Form] Ausführung MN | 215.6~333.2 | 33.71 | 16~ | ||
28.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 490 | 22 | M6 | [Runde Form] Ausführung MN | 333.2~490 | 46.74 | 16~ |
Loading...
Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | Silikon | Ausführung - Montage | Beide Enden Aussengewinde | Physikalische Eigenschaften | Standard / Haltbarkeit / UV-Beständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wasserbeständig / Chemikalienbeständigkeit / Ozonbeständigkeit / Schlagfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Chemikalienbeständigkeit | Destilliertes Wasser / Methanol / Salzsäure / Natriumchlorid / Natronlauge | Normaler Temperaturbereich(°C) | -40::200 | Farbe | Halbdurchsichtig |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. geeignete Last(N)
Höhe(mm)
Verbindungsschraube M
Ausführungen von Bedämpfungsgels
Federkonstante(N/mm)
Empfohlene Frequenz(Hz)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften