Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SF-2 |
SF-5 |
SF-10 |
SF-30-SUS |
SF-50-SUS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. geeignete Last (N) | Höhe (mm) | Verbindungsschraube M | Ausführungen von Bedämpfungsgels | Normaler Temperaturbereich (°C) | Nutzlast (N) | Empfohlene Frequenz (Hz) | Federkonstante (N/mm) | Farbe | Farbe | Empfohlene Frequenz (Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 127.4 | 22 | M6 | [Runde Form] Ausführung SF | -40~200 | 49~127.4 | - | 10.68 | - | Halbdurchsichtig | 22~ | ||
30.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 294 | 22 | M6 | [Runde Form] Ausführung SF | -40~200 | 127.4~294 | - | 20.67 | - | Halbdurchsichtig | 19~ | ||
30.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 490 | 22 | M6 | [Runde Form] Ausführung SF | -40~200 | 294~490 | - | 40.18 | - | Halbdurchsichtig | 17~ | ||
127.72 € | 4 | 9 Arbeitstage | 10 | 343.2 | 34 | M10 | Ausführung SF (Kautschuk) beschichtet | -20~90 | 245.1~343.2 | 13~Null | 90.58 | Grau | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - | ||
140.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 735 | 34 | M10 | Ausführung SF (Kautschuk) beschichtet | -20~90 | 294~735 | 15~Null | 134.21 | Grau | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | - |
Loading...
Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | Silikon | Ausführung - Montage | Gewindeplatte | Physikalische Eigenschaften | Standard / Haltbarkeit / UV-Beständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wasserbeständig / Chemikalienbeständigkeit / Ozonbeständigkeit / Schlagfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Chemikalienbeständigkeit | Destilliertes Wasser / Methanol / Salzsäure / Natriumchlorid / Natronlauge |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. geeignete Last(N)
Höhe(mm)
Verbindungsschraube M
Ausführungen von Bedämpfungsgels
Federkonstante(N/mm)
Farbe
Empfohlene Frequenz(Hz)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften