Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gelstreifen

Gelstreifen
  • Mengenrabatt

Adhesive is applied on one side. Merely cut to the appropriate size for the target and apply. Different types of tape width and thickness can be selected according to applications.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GT-1
GT-2
GT-3
GT-4
GT-5
GT-6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSDicke
(mm)
Normaler Temperaturbereich
(°C)
Breite
(mm)

14.29 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101-40~10010

24.44 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101-40~10020

18.12 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102-40~10010

32.10 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102-40~10020

21.95 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103-40~10010

39.76 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103-40~10020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Bedämpfungsgel Anwendung Dämpfer / Platte / Nachweis der Vibrationsdämpfung / Vibrationsisolierung / Puffer Physikalische Eigenschaften Standard / Haltbarkeit / UV-Beständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wasserbeständig / Chemikalienbeständigkeit / Ozonbeständigkeit / Schlagfestigkeit
Ausführungen von Bedämpfungsgels Band Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Silikon Chemikalienbeständigkeit Destilliertes Wasser / Methanol / Salzsäure / Natriumchlorid / Natronlauge
Länge(mm) 1,000 Farbe Halbdurchsichtig

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support