Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
A-1 |
A-2 |
B-1 |
B-2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Max. geeignete Last (N) | Höhe (mm) | Nutzlast (N) | Federkonstante (N/mm) | Empfohlene Frequenz (Hz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6.13 | 8 | 1.23~6.13 | 26.18 | 50~ | |
7.89 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9.81 | 8 | 6.13~9.8 | 56.68 | 55~ | ||
9.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 147 | 11.5 | 39.2~147 | 86.59 | 35~ | ||
8.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 313.6 | 11.5 | 147~313.6 | 170.15 | 25~ |
Loading...
Werkstoffe des Schwingungsdämpfers | Silikon | Ausführung - Montage | Gelbuchsen | Physikalische Eigenschaften | Standard / Haltbarkeit / UV-Beständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wasserbeständig / Chemikalienbeständigkeit / Ozonbeständigkeit / Schlagfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Ausführungen von Bedämpfungsgels | Gelbuchsen | Chemikalienbeständigkeit | Destilliertes Wasser / Methanol / Salzsäure / Natriumchlorid / Natronlauge | Normaler Temperaturbereich(°C) | -40::200 |
Farbe | Halbdurchsichtig |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Max. geeignete Last(N)
Höhe(mm)
Federkonstante(N/mm)
Empfohlene Frequenz(Hz)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften