Silent-Gummis für Platinen / A-1, B-1 / Scheibe, Hülse / Durchgangsbohrung / Scheibe, Hülse / Gel

Silent-Gummis für Platinen / A-1, B-1 / Scheibe, Hülse / Durchgangsbohrung / Scheibe, Hülse / Gel
  • Mengenrabatt
[Features]
Bolt through model that minimize rolling
Ideal for vibration and shock absorption for lightweight fragile objects such as printed circuit boards.
Eliminate minor vibration, available for 0.2kg to 32 kg devices by supporting at four points.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A-1
A-2
B-1
B-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. geeignete Last
(N)
Höhe
(mm)
Nutzlast
(N)
Federkonstante
(N/mm)
Empfohlene Frequenz
(Hz)

7.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106.1381.23~6.1326.1850~

7.89 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

109.8186.13~9.856.6855~

9.46 €

1 5 Arbeitstage 1014711.539.2~14786.5935~

8.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10313.611.5147~313.6170.1525~

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoffe des Schwingungsdämpfers Silikon Ausführung - Montage Gelbuchsen Physikalische Eigenschaften Standard / Haltbarkeit / UV-Beständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wasserbeständig / Chemikalienbeständigkeit / Ozonbeständigkeit / Schlagfestigkeit
Ausführungen von Bedämpfungsgels Gelbuchsen Chemikalienbeständigkeit Destilliertes Wasser / Methanol / Salzsäure / Natriumchlorid / Natronlauge Normaler Temperaturbereich(°C) -40::200
Farbe Halbdurchsichtig

Technischer Support