Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aluminiumrohre (anodisiert)

Aluminiumrohre (anodisiert)

Made using just aluminum. The surface of the pipe has been anodized, helping keep it dirt-free and ensuring to keep pipe with clean finish for a long time.

[Features]
· The pipe is made of molten zinc plated steel which helps protect against rust and is closely coated with high-functioning plastic.
· User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, and durability.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SPA4020AL

Teilenummer
SPA4020AL
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSForm Rohrdicke t
(mm)

35.39 €

18 Arbeitstage 10Gerade1.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsumgebung Rostschutz Rohr, Material Aluminium Rohraußen-Ø D(Ø) 27.5
Farbe Aluminiumfarben (glänzend) Länge(mm) 4020 Oberflächenbehandlung, Beschichtung Eloxierte Aluminiumbehandlung
Bestelleinheit(Stk.) 5

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumrohre (anodisiert), die Teilenummer ist SPA4020AL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SPA4020AL.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support