• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

FRL-A1 / B1-Serie Rücklaufsperre (Klick-Mechanismus)

FRL-A1 / B1-Serie Rücklaufsperre (Klick-Mechanismus)

This product can be rotated in any direction to lock and hold the lock, and has a click function that can release the lock. Furthermore, it does not have a damper function.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FRL-A1-202
FRL-B1-502
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNenndrehmoment
(N▪m)

16.17 €

16 Arbeitstage 100.2

23.70 €

9 Arbeitstage 100.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Drehbare Ausführung Länge L(mm) 50 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Kunststoff Zusätzliche Funktionen Klickfunktion Opening Angle θ(deg) 360
Befestigungsmethode Verschraubung Drehmomentrichtung Bidirektional

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support