Rotationsdämpfer / FRT-N1-Serie / bidirektional

Rotationsdämpfer / FRT-N1-Serie / bidirektional
This rotary damper is small yet the torque is high, with a flange that makes installation easier.

[Features]
· The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· Generally, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.
· The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the silicone oil inside the damper is affected by the temperature change.
· However, when the temperature returns to normal temperature, the torque returns to its original value

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FRT-N1-182

Teilenummer
FRT-N1-182
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

7.30 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Ausführung [L] Länge(mm) 38 Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Kunststoff Zusätzliche Funktionen Mit Dämpfer Nenndrehmoment(N▪m) 0.18
Drehmomentrichtung Bidirektional

Sie befinden sich auf der Seite für Rotationsdämpfer / FRT-N1-Serie / bidirektional, die Teilenummer ist FRT-N1-182.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FRT-N1-182.

Technischer Support