Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

FRT-T1-Serie Drehdämpfer [bidirektional]

FRT-T1-Serie Drehdämpfer [bidirektional]

This rotary damper is made of metal with high torque.

[Features]

· The torque of the rotary damper changes according to the rotation speed.
· Generally, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· In addition, the torque at startup is slightly different from the rated torque.

· The torque of the rotary damper varies according to the operating environment temperature.
· In general, the torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· This is because the viscosity of the silicone oil inside the damper is affected by the temperature change.
· However, when the temperature returns to normal, the torque returns to its original value.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FRT-T1-303

Teilenummer
FRT-T1-303
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

31.40 €

13 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Drehbare Ausführung Länge L(mm) 88.7 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Zink-Legierung Zusätzliche Funktionen Mit Dämpfer Opening Angle θ(deg) 360
Befestigungsmethode Verschraubung Nenndrehmoment(N▪m) 3 Drehmomentrichtung Bidirektional

Sie befinden sich auf der Seite für FRT-T1-Serie Drehdämpfer [bidirektional], die Teilenummer ist FRT-T1-303.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FRT-T1-303.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support