Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

FYN-N1-Serie Pendeldämpfer [unidirektional]

FYN-N1-Serie Pendeldämpfer [unidirektional]
  • Mengenrabatt

This damper is a unidirectional metal oscillating damper that has high torque performance, with an outer diameter of ø20 mm.

[Features]
· The damper characteristic varies according to the operating environment temperature.
· Generally, the damper characteristics become weaker as the temperature rises, and become stronger as the temperature decreases.
· The viscosity of the oil inside the damper is affected by the temperature change, hence when the temperature returns to normal, the damper characteristics also return to their original value

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FYN-N1-L103
FYN-N1-L203
FYN-N1-L303
FYN-N1-R103
FYN-N1-R203
FYN-N1-R303
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSMax. verwendbares Drehmoment
(N▪m)
Drehmomentrichtung

9.12 €

13 Arbeitstage 101Gegen den Uhrzeigersinn

9.12 €

13 Arbeitstage 102Gegen den Uhrzeigersinn

9.94 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103Gegen den Uhrzeigersinn

9.12 €

13 Arbeitstage 101Im Uhrzeigersinn

9.12 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

102Im Uhrzeigersinn

9.94 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103Im Uhrzeigersinn

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Drehbare Ausführung Länge L(mm) 45 Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Kunststoff Zusätzliche Funktionen Mit Dämpfer Opening Angle θ(deg) 110
Befestigungsmethode Schlüsselflächen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support