• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rotationsdämpfer / FYN-S1-Serie / Flanschform / unidirektional

Rotationsdämpfer / FYN-S1-Serie / Flanschform / unidirektional
This damper is a high-torque type metal (zinc die-cast) oscillating damper. In addition, even if the load changes, the same kind of movement is achieved due to the self-adjusting characteristics.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FYN-S1-L104
FYN-S1-R104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehmomentrichtung

37.29 €

1 12 Arbeitstage 10Gegen den Uhrzeigersinn

31.57 €

1 12 Arbeitstage 10Im Uhrzeigersinn

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbare Ausführung [L] Länge(mm) 83 Betriebsumgebung Standard
Werkstoff Zink-Legierung Zusätzliche Funktionen Mit Dämpfer Max. verwendbares Drehmoment(N▪m) 10

Technischer Support