• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hakenloser Einsatz, grobmetrisch

Hakenloser Einsatz, grobmetrisch
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Leichtmetall, Gusseisen, Kunststoff / [Material Details] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / Metrisches Feingewinde




Wenn Sie einen hochwertigen Einsatz suchen, empfehlen wir Ihnen diesen von ACCURATE. Die verfügbaren Materialien sind Leichtmetall und Gusseisen. Der Einsatz in unserem Onlineshop ist in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2TNM-M2.5-0.45X1D
2TNM-M2.5-0.45X1.5D
2TNM-M2.5-0.45X2D
2TNM-M3-0.5X1D
2TNM-M3-0.5X1.5D
2TNM-M3-0.5X2D
2TNM-M4-0.7X1D
2TNM-M4-0.7X1.5D
2TNM-M4-0.7X2D
2TNM-M5-0.8X1D
2TNM-M5-0.8X1.5D
2TNM-M5-0.8X2D
2TNM-M6-1.0X1D
2TNM-M6-1.0X1.5D
2TNM-M6-1.0X2D
2TNM-M8-1.25X1D
2TNM-M8-1.25X1.5D
2TNM-M8-1.25X2D
2TNM-M10-1.5X1D
2TNM-M10-1.5X1.5D
2TNM-M10-1.5X2D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubenausführung Schraubengröße
(mm)
Nennlänge Steigung
(mm)

0.48 €

50 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde2.51D0.45

0.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde2.51,5D0.45

0.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde2.52D0.45

0.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde31D0.5

0.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde31,5D0.5

0.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde32D0.5

0.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Metrisches (Regel-) Gewinde41D0.7

0.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde41,5D0.7

0.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde42D0.7

0.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde51D0.8

0.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde51,5D0.8

0.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde52D0.8

0.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde61D1.0

0.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde61,5D1.0

0.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde62D1.0

0.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde81D1.25

0.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde81,5D1.25

0.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde82D1.25

0.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde101D1.5

0.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde101,5D1.5

0.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Metrisches (Regel-) Gewinde102D1.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ohne Mitnehmer Anwendung Leichtmetall / Gusseisen / Mehrzweck-Kunststoff Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)
Mitnehmer müssen nicht abgebrochen werden NA Betriebsumgebung Fertigungsanlage / Gehört zu IT-Produkten / Gehört zu Luft- und Raumfahrt / Automobil / Rollmaterial / Versand / Transport

Technischer Support