• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

X-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Stufe

X-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Stufe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Thin, with integrated guide and main body. High-strength and high precision, using a Gothic arch groove for the guide.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSL16-4025A
BSL16-4025AGP
BSL16-4025AR
BSL16-4025ARGP
BSL16-4025C
BSL16-4025CGP
BSL16-4025CR
BSL16-4025CRGP
BSL16-6050C
BSL16-6050CGP
BSL16-6050CR
BSL16-6050CRGP
BSS16-25A
BSS16-25A-J
BSS16-25A-L
BSS16-25AFH
BSS16-25AFH-J
BSS16-25AFH-L
BSS16-25AFP
BSS16-25AFP-J
BSS16-25AFP-L
BSS16-25AR
BSS16-25AR-J
BSS16-25AR-L
BSS16-25ARFH
BSS16-25ARFH-J
BSS16-25ARFH-L
BSS16-25ARFP
BSS16-25ARFP-J
BSS16-25ARFP-L
BSS16-25ARSH
BSS16-25ARSH-J
BSS16-25ARSH-L
BSS16-25ASH
BSS16-25ASH-J
BSS16-25ASH-L
BSS16-25AZ
BSS16-25AZ1
BSS16-25AZ1-J
BSS16-25AZ1-L
BSS16-25AZ-J
BSS16-25AZ-L
BSS16-25AZFH
BSS16-25AZFH-J
BSS16-25AZFH-L
BSS16-25AZFP
BSS16-25AZFP-J
BSS16-25AZFP-L
BSS16-25AZR
BSS16-25AZR1
BSS16-25AZR1-J
BSS16-25AZR1-L
BSS16-25AZR-J
BSS16-25AZR-L
BSS16-25AZRFH
BSS16-25AZRFH-J
BSS16-25AZRFH-L
BSS16-25AZRFP
BSS16-25AZRFP-J
BSS16-25AZRFP-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Bereich frei wählbar) Zufuhrmethode Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)
Tisch, Parallelität
(µm)
Momentensteifigkeit - Neigemoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Giermoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Rollmoment
("/N•cm)
Vorschubknopf Position Klemme vertauscht Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) Vorschubsteigung
(mm)
Spezifikationen Schmierfett

397.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 40100,1~±10~30 mmEN 1.4125 äquiv.15.1~208040147±12,5163200.150.130.25MitteStandardStandardStandard-0,5 mm-

269.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 40100,1~±10~30 mmEinstellschraube15.1~208040147±12,5163200.150.130.25MitteStandardStandard-Knopfbetätigung1 mm-

397.12 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 40100,1~±10~30 mmEN 1.4125 äquiv.15.1~208040147±12,5163200.150.130.25MitteStandardLinks/RechtsStandard-0,5 mm-

269.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 40100,1~±10~30 mmEinstellschraube15.1~208040147±12,5163200.150.130.25MitteStandardLinks/Rechts-Knopfbetätigung1 mm-

411.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 40100,1~±10~30 mmEN 1.4125 äquiv.15.1~208040147±12,5163200.150.130.25SeiteStandardStandardStandard-0,5 mm-

408.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 40100,1~±10~30 mmEinstellschraube15.1~208040147±12,5163200.150.130.25SeiteStandardStandard-Knopfbetätigung1 mm-

411.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 40100,1~±10~30 mmEN 1.4125 äquiv.15.1~208040147±12,5163200.150.130.25SeiteStandardLinks/RechtsStandard-0,5 mm-

408.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 40100,1~±10~30 mmEinstellschraube15.1~208040147±12,5163200.150.130.25SeiteStandardLinks/Rechts-Knopfbetätigung1 mm-

412.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1091 bis 12041 bis 60100,1~±10~30 mmEN 1.4125 äquiv.15.1~2012060196±25163200.080.070.14SeiteStandardStandardStandard-0,5 mm-

508.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1091 bis 12041 bis 60100,1~±10~30 mmEinstellschraube15.1~2012060196±12,5163200.080.070.14SeiteStandardStandard-Knopfbetätigung1 mm-

412.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1091 bis 12041 bis 60100,1~±10~30 mmEN 1.4125 äquiv.15.1~2012060196±25163200.080.070.14SeiteStandardLinks/RechtsStandard-0,5 mm-

508.45 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1091 bis 12041 bis 60100,1~±10~30 mmEinstellschraube15.1~2012060196±12,5163200.080.070.14SeiteStandardLinks/Rechts-Knopfbetätigung1 mm-

169.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardStandardStandard-0,5 mmStandardschmierstoff

220.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardStandardStandard-0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

310.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardStandardStandard-0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

162.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,5 mmStandardschmierstoff

184.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

274.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

170.50 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardStandard-Knopfbetätigung0,25 mmStandardschmierstoff

188.46 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardStandard-Knopfbetätigung0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

278.31 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardStandard-Knopfbetätigung0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

198.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardLinks/RechtsStandard-0,5 mmStandardschmierstoff

220.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardLinks/RechtsStandard-0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

310.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardLinks/RechtsStandard-0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

162.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmStandardschmierstoff

184.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

274.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

170.50 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,25 mmStandardschmierstoff

188.46 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

278.31 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

175.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,5 mmStandardschmierstoff

193.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

283.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

171.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,5 mmStandardschmierstoff

193.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

283.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

198.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardOben und untenStandard-0,5 mmStandardschmierstoff

171.07 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardOben und unten-Knopfbetätigung0,5 mmStandardschmierstoff

193.86 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardOben und unten-Knopfbetätigung0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

283.70 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardOben und unten-Knopfbetätigung0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

220.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardOben und untenStandard-0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

310.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardOben und untenStandard-0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

166.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardOben und unten-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmStandardschmierstoff

184.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardOben und unten-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

274.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardOben und unten-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

170.50 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardOben und unten-Knopfbetätigung0,25 mmStandardschmierstoff

188.46 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardOben und unten-Knopfbetätigung0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

278.31 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardOben und unten-Knopfbetätigung0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

198.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardRelative PositionStandard-0,5 mmStandardschmierstoff

171.07 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardRelative Position-Knopfbetätigung0,5 mmStandardschmierstoff

193.86 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardRelative Position-Knopfbetätigung0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

283.70 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardRelative Position-Knopfbetätigung0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

220.81 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardRelative PositionStandard-0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

310.65 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardRelative PositionStandard-0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

166.91 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardRelative Position-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmStandardschmierstoff

184.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardRelative Position-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

274.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardRelative Position-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

170.50 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardRelative Position-Knopfbetätigung0,25 mmStandardschmierstoff

188.46 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardRelative Position-Knopfbetätigung0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

278.31 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10~25~2530.1~50~ ±10 mmEinstellschraube1~15252539.2±3,2123301.91.11.1MitteStandardRelative Position-Knopfbetätigung0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

Loading...

Grundlegende Informationen

Tabelle Werkstoffe Edelstahl Oberflächenbehandlung des Tisches Chemisch vernickelt Führungsmechanismus Kugelführung
Kategorie Grundkörper Ausführung X-Achsen-Tische Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA

Technischer Support