Goniometertisch, Schwalbenschwanz-Modell

Goniometertisch, Schwalbenschwanz-Modell

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
These circular arc motion stages have arc centers located on central perpendicular lines above the stage tops. The dovetail travel guide and the feed mechanism based on a worm gear, enable a short delivery time and top quality performance.

[Features]
· Optimal for angle and position adjustments.
· Wide usage from jig to production line and machine assembly.
· The dovetail type goniometer stage uses a dovetail travel guide and a feed mechanism based on a worm gear, which enable a short delivery time and top quality performance.
· Can be used in a wide range of applications, such as research and development, device embedment, and use as a jig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B54-25LN
B54-25LNR
B54-25UN
B54-25UNR
B54-30L
B54-30LR
B54-30U
B54-30UR
B54-40LN
B54-40LNR
B54-40U2N
B54-40U2NR
B54-40UN
B54-40UNR
B54-50L
B54-50LR
B54-50U
B54-50U2
B54-50U2R
B54-50UR
B54-60LN
B54-60LNR
B54-60U2N
B54-60U2NR
B54-60UN
B54-60UNR
B54-80L
B54-80LR
B54-80U
B54-80UR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) [M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
[α] Schwenkwinkel
(deg)
Spindelposition (Lageänderung)

324.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~25~255–3030.1 bis 35~ ±10MessingSchwarz brüniert1~15252519.63515±10Standard

280.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10~25~255–3030.1 bis 35~ ±10MessingSchwarz brüniert1~15252519.63515±10Links/Rechts

310.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~25~255–3015.1~20±10 bis 20MessingSchwarz brüniert1~15252519.62015±15Standard

310.15 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~255–3015.1~20±10 bis 20MessingSchwarz brüniert1~15252519.62015±15Links/Rechts

303.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3040.1~50~ ±10MessingSchwarz brüniert1~1530309.84413±10Standard

303.13 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3040.1~50~ ±10MessingSchwarz brüniert1~1530309.84413±10Links/Rechts

298.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3025.1~30~ ±10MessingSchwarz brüniert1~1530309.83014±10Standard

298.01 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3025.1~30~ ±10MessingSchwarz brüniert1~1530309.83014±10Links/Rechts

357.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3050.1~60~ ±10MessingSchwarz brüniert15.1~20404029.46020±10Standard

327.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3050.1~60~ ±10MessingSchwarz brüniert15.1~20404029.46020±10Links/Rechts

357.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3020.1~25±10 bis 20MessingSchwarz brüniert1~15404029.42515±20Standard

328.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3020.1~25±10 bis 20MessingSchwarz brüniert1~15404029.42515±20Links/Rechts

357.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3035.1 bis 40±10 bis 20MessingSchwarz brüniert15.1~20404029.44020±15Standard

319.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3035.1 bis 40±10 bis 20MessingSchwarz brüniert15.1~20404029.44020±15Links/Rechts

405.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3080.1 bis 90~ ±10MessingSchwarz brüniert15.1~20505029.48618±8Standard

405.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3080.1 bis 90~ ±10MessingSchwarz brüniert15.1~20505029.48618±8Links/Rechts

425.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70~ ±10MessingSchwarz brüniert15.1~20505029.46818±10Standard

372.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50~ ±10MessingSchwarz brüniert15.1~20505029.45018±10Standard

372.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50~ ±10MessingSchwarz brüniert15.1~20505029.45018±10Links/Rechts

425.14 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70~ ±10MessingSchwarz brüniert15.1~20505029.46818±10Links/Rechts

472.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~10070.1 bis 80±10 bis 20MessingSchwarz brüniert15.1~20606058.88020±15Standard

472.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~10070.1 bis 80±10 bis 20MessingSchwarz brüniert15.1~20606058.88020±15Links/Rechts

424.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~10030.1 bis 35±20~MessingSchwarz brüniert20.1~25606058.83525±25Standard

424.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~10030.1 bis 35±20~MessingSchwarz brüniert20.1~25606058.83525±25Links/Rechts

434.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~10050.1~60±20~MessingSchwarz brüniert15.1~20606058.86020±20Standard

434.40 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6050.1~10050.1~60±20~MessingSchwarz brüniert15.1~20606058.86020±20Links/Rechts

609.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50100,1~±10 bis 20AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium25.1~3080804913030±15Standard

609.95 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50100,1~±10 bis 20AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium25.1~3080804913030±15Links/Rechts

760.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100±10 bis 20AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium25.1~3080804910030±18Standard

760.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100±10 bis 20AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium25.1~3080804910030±18Links/Rechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verstellbewegung (konstruktiv) Schneckengetriebe Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA
Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard Anzahl der Goniometer-Achsen 1-Achse

Technischer Support