Kreuzrollen Goniometertisch (Schneckengewinde-Modell)

Kreuzrollen Goniometertisch (Schneckengewinde-Modell)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Circular arc motion stage with a rotation center located on the central perpendicular line of the stage top.
· High-resolution and high-precision goniometer stage that uses a cross roller for the travel guide and a worm gear for the feed mechanism.
· High precision of a deviation of the rotation center of 0.01 mm or smaller (single axis).
· Excellent operability and suitable for applications that require frequent and repeated operation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B56-50L
B56-50LR
B56-50U
B56-50UR
B56-50W
B56-50WR
B56-60L
B56-60TR
B56-60U
B56-60USR
B56-60W
B56-70L
B56-70LR
B56-70U
B56-70UR
B56-70W
B56-70WR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar)
(mm)
[M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
[α] Schwenkwinkel
(deg)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Lageänderung)

930.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70MessingNickel-Chrom-Beschichtung15.1~20505029.46818±80.420.160.23Standard

930.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70MessingNickel-Chrom-Beschichtung15.1~20505029.46818±80.420.160.23Links/Rechts

930.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50MessingNickel-Chrom-Beschichtung15.1~20505029.45018±100.420.160.23Standard

930.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50MessingNickel-Chrom-Beschichtung15.1~20505029.45018±100.420.160.23Links/Rechts

930.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3080.1 bis 90MessingNickel-Chrom-Beschichtung15.1~20505029.48618±60.420.160.23Standard

930.59 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3080.1 bis 90MessingNickel-Chrom-Beschichtung15.1~20505029.48618±60.420.160.23Links/Rechts

885.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5070.1 bis 80AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium20.1~256060497525±80.270.090.1Standard

885.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50100,1~AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium20.1~2560604912525±40.270.090.1Links/Rechts

885.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5040.1~50AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium20.1~256060495025±100.270.090.1Standard

885.17 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5040.1~50AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium20.1~256060495025±100.270.090.1Links/Rechts

885.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5090.1 bis 100AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium20.1~2560604910025±50.270.090.1Standard

1,032.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100AluminiumDurchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~307070499626±70.170.060.06Standard

1,032.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100AluminiumDurchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~307070499626±70.170.060.06Links/Rechts

1,032.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5060.1~70AluminiumDurchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~307070497026±90.170.060.06Standard

1,032.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5060.1~70AluminiumDurchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~307070497026±90.170.060.06Links/Rechts

1,032.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50100,1~AluminiumDurchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~3070704912226±50.170.060.06Standard

1,032.19 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50100,1~AluminiumDurchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~3070704912226±50.170.060.06Links/Rechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) ~ ±10 Verstellbewegung (konstruktiv) Schneckengetriebe Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard
Anzahl der Goniometer-Achsen 1-Achse

Technischer Support