Kreuzrollen Goniometertisch (Mikrometer-Side-Push-Modell)

Kreuzrollen Goniometertisch (Mikrometer-Side-Push-Modell)
  • Mengenrabatt
A stage that rotates around a perpendicular axis through the center of the top surface. It is a high-resolution, high-precision goniometric stage which uses crossed rollers for the moving guides and a worm gear as the feed mechanism.

[Features]
• Optimal for angular and positional adjustments
• Wide-ranging uses, from jigs to production lines and machine assembly
• This goniometric stage (micrometer side-drive configuration) achieves high resolution and high precision by using crossed rollers for the travel guides and a micrometer-controlled feed mechanism
• Excellent for meeting space-saving demands

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B58-40LC
B58-40LCR
B58-40UC
B58-40UCR
B58-40WLC
B58-40WLCR
B58-50LA
B58-50LAR
B58-50LC
B58-50LCR
B58-50UA
B58-50UAR
B58-50UC
B58-50UCR
B58-50WLA
B58-50WLAR
B58-50WLC
B58-50WLCR
B58-60LC
B58-60LCR
B58-60TLC
B58-60TLCR
B58-60UC
B58-60UCR
B58-60WLC
B58-60WLCR
B58-70LA
B58-70LAR
B58-70LC
B58-70LCR
B58-70UA
B58-70UAR
B58-70UC
B58-70UCR
B58-70WLA
B58-70WLAR
B58-70WLC
B58-70WLCR
B59-40
B59-40R
B59-40W
B59-40WR
B59-50L
B59-50LR
B59-50U
B59-50UR
B59-60
B59-60R
B59-60T
B59-60TR
B59-60W
B59-60WR
B59-70L
B59-70LR
B59-70U
B59-70UR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Höhe der Drehachse (Bereich frei wählbar)
(mm)
Oberflächenbehandlung des Tisches Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Stroke (α Angle)
(deg)
Stroke (β Angle)
(deg)
Momentensteifigkeit - Neigemoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Giermoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Rollmoment
("/N•cm)
Vorschubknopf Position vertauscht Anzahl der Goniometer-Achsen

829.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3050.1~60Schwarz eloxiertes Aluminium15.1~20404029.46020±4-1.31.150.27SeiteStandard1-Achse

829.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3050.1~60Schwarz eloxiertes Aluminium15.1~20404029.46020±4-1.31.150.27SeiteLinks/Rechts1-Achse

821.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3035.1 bis 40Schwarz eloxiertes Aluminium15.1~20404029.44020±7-1.31.150.27SeiteStandard1-Achse

821.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3035.1 bis 40Schwarz eloxiertes Aluminium15.1~20404029.44020±7-1.31.150.27SeiteLinks/Rechts1-Achse

811.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3070.1 bis 80Schwarz eloxiertes Aluminium15.1~20404029.48020±4-1.31.150.27SeiteStandard1-Achse

811.62 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3070.1 bis 80Schwarz eloxiertes Aluminium15.1~20404029.48020±4-1.31.150.27SeiteLinks/Rechts1-Achse

756.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium15.1~20505029.46818±3-0.60.260.37MitteStandard1-Achse

756.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium15.1~20505029.46818±3-0.60.260.37MitteLinks/Rechts1-Achse

826.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium15.1~20505029.46818±3-0.60.260.37SeiteStandard1-Achse

826.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium15.1~20505029.46818±3-0.60.260.37SeiteLinks/Rechts1-Achse

648.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50Durchsichtig eloxiertes Aluminium15.1~20505029.45018±3-0.60.260.37MitteStandard1-Achse

648.41 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50Durchsichtig eloxiertes Aluminium15.1~20505029.45018±3-0.60.260.37MitteLinks/Rechts1-Achse

826.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50Durchsichtig eloxiertes Aluminium15.1~20505029.45018±3-0.60.260.37SeiteStandard1-Achse

826.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50Durchsichtig eloxiertes Aluminium15.1~20505029.45018±3-0.60.260.37SeiteLinks/Rechts1-Achse

826.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3080.1 bis 90Durchsichtig eloxiertes Aluminium15.1~20505029.48618±3-0.60.260.37MitteStandard1-Achse

826.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3080.1 bis 90Durchsichtig eloxiertes Aluminium15.1~20505029.48618±3-0.60.260.37MitteLinks/Rechts1-Achse

826.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3080.1 bis 90Durchsichtig eloxiertes Aluminium15.1~20505029.48618±3-0.60.260.37SeiteStandard1-Achse

826.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3080.1 bis 90Durchsichtig eloxiertes Aluminium15.1~20505029.48618±3-0.60.260.37SeiteLinks/Rechts1-Achse

817.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5070.1 bis 80Schwarz eloxiertes Aluminium20.1~256060497525±4-0.270.090.1SeiteStandard1-Achse

817.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5070.1 bis 80Schwarz eloxiertes Aluminium20.1~256060497525±4-0.270.090.1SeiteLinks/Rechts1-Achse

823.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50100,1~Schwarz eloxiertes Aluminium20.1~2560604912525±2,5-0.270.090.1SeiteStandard1-Achse

823.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50100,1~Schwarz eloxiertes Aluminium20.1~2560604912525±2,5-0.270.090.1SeiteLinks/Rechts1-Achse

822.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5040.1~50Schwarz eloxiertes Aluminium20.1~256060495025±4-0.270.090.1SeiteStandard1-Achse

822.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5040.1~50Schwarz eloxiertes Aluminium20.1~256060495025±4-0.270.090.1SeiteLinks/Rechts1-Achse

838.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5090.1 bis 100Schwarz eloxiertes Aluminium20.1~2560604910025±3-0.270.090.1SeiteStandard1-Achse

838.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5090.1 bis 100Schwarz eloxiertes Aluminium20.1~2560604910025±3-0.270.090.1SeiteLinks/Rechts1-Achse

722.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100Durchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~307070499626±3-0.170.060.06MitteStandard1-Achse

722.85 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100Durchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~307070499626±3-0.170.060.06MitteLinks/Rechts1-Achse

824.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100Durchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~307070499626±3-0.170.060.06SeiteStandard1-Achse

824.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100Durchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~307070499626±3-0.170.060.06SeiteLinks/Rechts1-Achse

834.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~307070497026±3-0.170.060.06MitteStandard1-Achse

834.03 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~307070497026±3-0.170.060.06MitteLinks/Rechts1-Achse

834.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~307070497026±3-0.170.060.06SeiteStandard1-Achse

834.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~307070497026±3-0.170.060.06SeiteLinks/Rechts1-Achse

787.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50100,1~Durchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~3070704912226±3-0.170.060.06MitteStandard1-Achse

787.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50100,1~Durchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~3070704912226±3-0.170.060.06MitteLinks/Rechts1-Achse

824.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50100,1~Durchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~3070704912226±3-0.170.060.06SeiteStandard1-Achse

824.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~50100,1~Durchsichtig eloxiertes Aluminium25.1~3070704912226±3-0.170.060.06SeiteLinks/Rechts1-Achse

1,658.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3035.1 bis 40Schwarz eloxiertes Aluminium35.1 bis 40404027.44040±7±41.572.31.57SeiteStandard2-Achse

1,658.20 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3035.1 bis 40Schwarz eloxiertes Aluminium35.1 bis 40404027.44040±7±41.572.31.57SeiteLinks/Rechts2-Achse

1,628.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3050.1~60Schwarz eloxiertes Aluminium35.1 bis 40404027.46040±4±41.572.31.57SeiteStandard2-Achse

1,628.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–3050.1~60Schwarz eloxiertes Aluminium35.1 bis 40404027.46040±4±41.572.31.57SeiteLinks/Rechts2-Achse

1,667.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium35.1 bis 40505027.46836±3±30.970.520.97SeiteStandard2-Achse

1,667.58 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium35.1 bis 40505027.46836±3±30.970.520.97SeiteLinks/Rechts2-Achse

1,659.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50Durchsichtig eloxiertes Aluminium35.1 bis 40505027.45036±3±30.970.520.97SeiteStandard2-Achse

1,659.73 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 605–3040.1~50Durchsichtig eloxiertes Aluminium35.1 bis 40505027.45036±3±30.970.520.97SeiteLinks/Rechts2-Achse

1,640.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5040.1~50Schwarz eloxiertes Aluminium40.1~506060465050±4±40.370.180.37SeiteStandard2-Achse

1,640.29 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5040.1~50Schwarz eloxiertes Aluminium40.1~506060465050±4±40.370.180.37SeiteLinks/Rechts2-Achse

1,636.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5090.1 bis 100Schwarz eloxiertes Aluminium40.1~5060604610050±3±2,50.370.180.37SeiteStandard2-Achse

1,636.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5090.1 bis 100Schwarz eloxiertes Aluminium40.1~5060604610050±3±2,50.370.180.37SeiteLinks/Rechts2-Achse

1,662.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5070.1 bis 80Schwarz eloxiertes Aluminium40.1~506060467550±4±30.370.180.37SeiteStandard2-Achse

1,662.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~5070.1 bis 80Schwarz eloxiertes Aluminium40.1~506060467550±4±30.370.180.37SeiteLinks/Rechts2-Achse

1,680.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100Durchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.19652±3±30.230.120.23SeiteStandard2-Achse

1,680.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5090.1 bis 100Durchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.19652±3±30.230.120.23SeiteLinks/Rechts2-Achse

1,635.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.17052±3±30.230.120.23SeiteStandard2-Achse

1,635.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1~5060.1~70Durchsichtig eloxiertes Aluminium50.1~60707044.17052±3±30.230.120.23SeiteLinks/Rechts2-Achse

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode EN 1.4125 äquiv. Tabelle Werkstoffe Aluminium Führungsmechanismus Kreuzrollenführung
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Klemme Standard Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard
Vorschubsteigung(mm) 0,5 mm

Technischer Support