Zahnstangen-Modell X-Achse Schwalbenschwanz-Plattform

Zahnstangen-Modell X-Achse Schwalbenschwanz-Plattform
  • Mengenrabatt
This unit type has stages equipped with a rack rail and pinion gear. Produces quick, large movements, suitable for simple positioning and retreat.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B05-01
B05-1NH
B05-1NHM
B05-11BM
B05-11NHM
B06-1B
B06-1NM
B06-1W
B06-11
B06-11BM
B06-11M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Bereich frei wählbar) [M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
[H] Höhe (Tisch)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)
Parallelität (Tisch)
(µm)
Doppelgriff/einseitiger Griff Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb)

106.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~25~255–30~ ±10 mmMessingSchwarz brüniert15.1~20252529.4±5183050Griff einseitig-

131.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium30.1 bis 35404029.4±10352040Griff einseitig-

121.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405–30~ ±10 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium25.1~30404029.4±10292030Griff einseitig-

265.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4061 bis 9030.1~50±10~30 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium25.1~30408039.2±30293050Griff einseitigGrob-/Feineinstellung

170.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4061 bis 9030.1~50±10~30 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium25.1~30408039.2±30293050Griff einseitig-

332.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6091 bis 12030.1~50±30 mm~AluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium35.1 bis 406012049±5039.54080Griff einseitigGrob-/Feineinstellung

232.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6091 bis 12030.1~50±30 mm~AluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium30.1 bis 356012049±5033.54060Griff beidseitig-

256.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6091 bis 12030.1~50±30 mm~AluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium35.1 bis 406012049±5039.54080Griff beidseitig-

158.19 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50±10~30 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium35.1 bis 40606039.2±2039.53060Griff beidseitig-

259.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50±10~30 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium30.1 bis 35606039.2±2033.53040Griff einseitigGrob-/Feineinstellung

150.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1~50±10~30 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium30.1 bis 35606039.2±2033.53040Griff beidseitig-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut Kategorie Grundkörper
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achsen-Tische Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard
Spindelposition (Lageänderung) Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) Mit Vernier-Skala

Technischer Support