Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B06-13BZ |
B06-13BZR |
B06-13Z |
B06-13ZR |
B07-1N |
B07-2N |
B07-3N |
BDBHR-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Typ, Ausführung (Tischachsen) | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Bereich frei wählbar) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (Z-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Achslage Z (Tischoberfläche) | Spindelposition (Lageänderung) | Doppelgriff/einseitiger Griff | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Z-Achse] Z-Achse mit horizontaler Oberfläche/vertikaler Oberfläche | 41~60 | 41~60 | ±10~30 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Standard | Griff einseitig | Grob-/Feineinstellung | |
348.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Z-Achse] Z-Achse mit horizontaler Oberfläche/vertikaler Oberfläche | 41~60 | 41~60 | ±10~30 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Links/Rechts | Griff einseitig | Grob-/Feineinstellung | |
230.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Z-Achse] Z-Achse mit horizontaler Oberfläche/vertikaler Oberfläche | 41~60 | 41~60 | ±10~30 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Standard | Griff beidseitig | - | |
230.95 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Z-Achse] Z-Achse mit horizontaler Oberfläche/vertikaler Oberfläche | 41~60 | 41~60 | ±10~30 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Links/Rechts | Griff beidseitig | - | |
148.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | ~25 | ~25 | ~ ±10 mm | Messing | Schwarz brüniert | 25.1~30 | 25 | 25 | 6.9 | ±2,5 | 26.5 | Horizontal | Standard | Griff einseitig | - | |
210.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | 26~40 | 26~40 | ~ ±10 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 40.1~50 | 40 | 40 | 9.8 | ±5 | 41 | Horizontal | Standard | Griff einseitig | - | |
221.14 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | 41~60 | 41~60 | ~ ±10 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 50.1~60 | 60 | 60 | 14.7 | ±10 | 60 | Horizontal | Standard | Griff beidseitig | - | |
228.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | ~25 | ~25 | ~ ±10 mm | Messing | Schwarz brüniert | 25.1~30 | 25 | 25 | 9.8 | ±2,5 | 26.5 | Horizontal | Standard | Griff einseitig | - |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Verstellbewegung (konstruktiv) | Ritzeltrieb | Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanznut |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Geradheit (Tisch)(µm) | 30 | Spindelposition (Einstellung) | Seite |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) | Mit Vernier-Skala |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Typ, Ausführung (Tischachsen)
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Bereich frei wählbar)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (Z-Abstand)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Achslage Z (Tischoberfläche)
Spindelposition (Lageänderung)
Doppelgriff/einseitiger Griff
Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften