Hersteller-Teilenummer: B07-1N
Marke: SURUGA SEIKI
Preis: 148.23 €
Lieferzeit: 8 Arbeitstage
Ausführung: Z-Achse mit horizontaler Oberfläche
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar): ~25 mm
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar): ~25 mm
Hub (Bereich frei wählbar): ~ ±10 mm
Tabelle Werkstoffe: Messing
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B07-1N
Teilenummer
|
---|
B07-1N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Bereich frei wählbar) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Z-Achse, Tischoberfläche | vertauscht | Doppelgriff/einseitiger Griff | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.23 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | ~25 | ~25 | ~ ±10 mm | Messing | Schwarz brüniert | 25.1~30 | 25 | 25 | 6.9 | ±2,5 | 26.5 | Horizontal | Standard | Griff einseitig | - |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Zufuhrmethode | Ritzeltrieb | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Tisch, Geradheit(µm) | 30 | Vorschubknopf Position | Seite |
Klemme | Standard | Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) | Mit Vernier-Skala |
Sie befinden sich auf der Seite für Zahnstangen-Modell Horizontale Oberfläche Z-Achse Schwalbenschwanz-Plattform, die Teilenummer ist B07-1N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B07-1N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb)
Ausführung
Ausführung
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Bereich frei wählbar)
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Z-Achse, Tischoberfläche
vertauscht
Doppelgriff/einseitiger Griff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B06-13BZR |
B06-13Z |
B06-13ZR |
B07-2N |
B07-3N |
BDBHR-25 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Bereich frei wählbar) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Z-Achse, Tischoberfläche | vertauscht | Doppelgriff/einseitiger Griff | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Z-Achse] Z-Achse mit horizontaler Oberfläche/vertikaler Oberfläche | 41~60 | 41~60 | ±10~30 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Links/Rechts | Griff einseitig | Grob-/Feineinstellung | |
218.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Z-Achse] Z-Achse mit horizontaler Oberfläche/vertikaler Oberfläche | 41~60 | 41~60 | ±10~30 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Standard | Griff beidseitig | - | |
218.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [Z-Achse] Z-Achse mit horizontaler Oberfläche/vertikaler Oberfläche | 41~60 | 41~60 | ±10~30 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | - | 60 | 60 | 19.6 | 20 | - | - | Links/Rechts | Griff beidseitig | - | |
199.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | 26~40 | 26~40 | ~ ±10 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 40.1~50 | 40 | 40 | 9.8 | ±5 | 41 | Horizontal | Standard | Griff einseitig | - | |
209.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | 41~60 | 41~60 | ~ ±10 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 50.1~60 | 60 | 60 | 14.7 | ±10 | 60 | Horizontal | Standard | Griff beidseitig | - | |
216.04 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | ~25 | ~25 | ~ ±10 mm | Messing | Schwarz brüniert | 25.1~30 | 25 | 25 | 9.8 | ±2,5 | 26.5 | Horizontal | Standard | Griff einseitig | - |