Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B43-25 |
B43-25R |
B43-38N |
B43-38NR |
B43-60N |
B43-60NR |
B43-85N |
B43-85NR |
B43-110N |
B43-110NR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Bereich frei wählbar) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verfahrweg (Fein) (deg) | Zufuhrmethode | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Durchm.) D (Ø) | Zulässige Last (N) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Parallelität (µm) | Mikrometerschraubenposition | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ~40 mm | 5–30 | ±3° | Einstellschraube | 1~15 | 24 | 9.8 | 13 | 50 | Standard | - | Knopfbetätigung | 1 mm | |
177.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~40 mm | 5–30 | ±3° | Einstellschraube | 1~15 | 24 | 9.8 | 13 | 50 | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 1 mm | |
265.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~40 mm | 5–30 | ±5° | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 38 | 9.8 | 20 | 20 | Standard | Standard | - | 0,5 mm | |
224.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | ~40 mm | 5–30 | ±5° | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 38 | 9.8 | 20 | 20 | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | ||
304.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41~70 mm | 5–30 | ±5° | EN 1.4125 äquiv. | 20.1~25 | 60 | 29.4 | 25 | 20 | Standard | Standard | - | 0,5 mm | |
304.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41~70 mm | 5–30 | ±5° | EN 1.4125 äquiv. | 20.1~25 | 60 | 29.4 | 25 | 20 | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | |
307.96 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 71~100 mm | 30.1~50 | ±5° | EN 1.4125 äquiv. | 20.1~25 | 85 | 39.2 | 25 | 20 | Standard | Standard | - | 0,5 mm | ||
379.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 71~100 mm | 30.1~50 | ±5° | EN 1.4125 äquiv. | 20.1~25 | 85 | 39.2 | 25 | 20 | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | |
489.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 101 mm~ | 30.1~50 | ±5° | EN 1.4125 äquiv. | 20.1~25 | 110 | 49 | 25 | 20 | Standard | Standard | - | 0,5 mm | |
489.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 101 mm~ | 30.1~50 | ±5° | EN 1.4125 äquiv. | 20.1~25 | 110 | 49 | 25 | 20 | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm |
Loading...
Tischform | Runde Form | Verfahrweg (Regelgewinde)(deg) | 360° | Tabelle Werkstoffe | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium | Führungsmechanismus | Mattscheibenfuge | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Verfügbar |
Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Bereich frei wählbar)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Verfahrweg (Fein)(deg)
Zufuhrmethode
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Durchm.) D(Ø)
Zulässige Last(N)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Mikrometerschraubenposition
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften