Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B44-85N |
B44-85NR |
B47-100AN |
B47-100ANR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Durchm.) D (Ø) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Mikrometerschraubenposition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20.1~25 | 85 | 25 | Standard | |
640.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 20.1~25 | 85 | 25 | Links/Rechts | |
778.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15.1~20 | 100 | 20 | Standard | |
778.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 15.1~20 | 100 | 20 | Links/Rechts |
Loading...
Tischform | Runde Form | Tischgröße (Bereich frei wählbar) | 71~100 mm | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 50.1~100 |
---|---|---|---|---|---|
Verfahrweg (Regelgewinde)(deg) | 360° | Verfahrweg (Fein)(deg) | ±5° | Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. |
Tabelle Werkstoffe | Aluminium | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium | Führungsmechanismus | Kreuzrollenlager |
Zulässige Last(N) | 58.8 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Verfügbar | Tisch, Parallelität(µm) | 50 |
Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard |
Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Durchm.) D(Ø)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Mikrometerschraubenposition
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften