Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Tischgröße (Ø) (Bereich frei wählbar) (D(Ø)) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Tischgröße (Durchm.) D (Ø) | Zulässige Last (N) | Mehrachsentisch, Kombination | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | Vorschubknopf Position | Außenmaße W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
632.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | XY-Achsen- und Drehtisch | max. 50 mm | 5–30 | 38 | 8.8 | XYθ-Achsen-Tische | - | - | - | Seite | 98.5 | ||
745.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | XY-Achsen- und Drehtisch | 60 mm | 5–30 | 60 | 26.4 | XYθ-Achsen-Tische | - | - | - | Seite | 102.5 | ||
898.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | XY-Achsen- und Drehtisch | 85 mm | 30.1~50 | 85 | 34.3 | XYθ-Achsen-Tische | - | - | - | Seite | 151 | ||
1,593.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | XY-Achsen- und Drehtisch | 100 mm oder mehr | 30.1~50 | 100 | 34.3 | XYθ-Achsen-Tische | - | - | - | Seite | 152.5 | ||
1,829.20 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | XY-Achsen- und Drehtisch | 100 mm oder mehr | 50.1~100 | 100 | 58.8 | XYθ-Achsen-Tische | - | - | - | Seite | 161 | ||
674.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | XY-Achsen- und Drehtisch | - | 5–30 | - | 8.8 | XYθ-Achsen-Tische | 25 | 25 | - | Seite | 68.2 | ||
858.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | XY-Achsen- und Drehtisch | - | 5–30 | - | 9.8 | XYθ-Achsen-Tische | 40 | 40 | - | Seite | 98.5 | ||
1,261.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und Drehtisch | max. 50 mm | 5–30 | 38 | 6.8 | XYZθ-Achsen-Tische | - | - | - | Mitte | 112.2 | ||
1,195.73 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und Drehtisch | max. 50 mm | 5–30 | 38 | 6.8 | XYZθ-Achsen-Tische | - | - | - | Seite | 98.5 | ||
1,335.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und Drehtisch | 60 mm | 5–30 | 60 | 16.6 | XYZθ-Achsen-Tische | - | - | - | Mitte | 133.5 | ||
1,335.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und Drehtisch | 60 mm | 5–30 | 60 | 16.6 | XYZθ-Achsen-Tische | - | - | - | Seite | 102.5 | ||
1,541.89 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und Drehtisch | 85 mm | 5–30 | 85 | 22.5 | XYZθ-Achsen-Tische | - | - | - | Mitte | 206.5 | ||
1,541.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und Drehtisch | 85 mm | 5–30 | 85 | 22.5 | XYZθ-Achsen-Tische | - | - | - | Seite | 151 | ||
1,763.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und XY-Achsen-Goniometer-Tische | - | 1~4.9 | - | 2.9 | XYZαβ-Achsentisch | 40 | 40 | 25 | Seite | 98.5 | ||
1,763.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und XY-Achsen-Goniometer-Tische | - | 1~4.9 | - | 1.9 | XYZαβ-Achsentisch | 40 | 40 | 40 | Seite | 98.5 | ||
2,100.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und XY-Achsen-Goniometer-Tische | - | 5–30 | - | 7.4 | XYZαβ-Achsentisch | 60 | 60 | 35 | Seite | 102.5 | ||
2,100.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und XY-Achsen-Goniometer-Tische | - | 5–30 | - | 8.8 | XYZαβ-Achsentisch | 60 | 60 | 60 | Seite | 102.5 | ||
2,777.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und XY-Achsen-Goniometer-Tische | - | 1~4.9 | - | 4.9 | XYZαβ-Achsentisch | 40 | 40 | 40 | Seite | 100.5 | ||
2,777.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und XY-Achsen-Goniometer-Tische | - | 1~4.9 | - | 4.9 | XYZαβ-Achsentisch | 40 | 40 | 60 | Seite | 100.5 | ||
2,757.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und XY-Achsen-Goniometer-Tische | - | 5–30 | - | 13.7 | XYZαβ-Achsentisch | 60 | 60 | 50 | Seite | 113.5 | ||
2,757.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und XY-Achsen-Goniometer-Tische | - | 5–30 | - | 13.7 | XYZαβ-Achsentisch | 60 | 60 | 100 | Seite | 113.5 | ||
2,757.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | XYZ-Achsen- und XY-Achsen-Goniometer-Tische | - | 5–30 | - | 13.7 | XYZαβ-Achsentisch | 60 | 60 | 75 | Seite | 113.5 |
Loading...
Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. | Tabelle Werkstoffe | Aluminium | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Klemme | Standard | vertauscht | Standard |
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tischgröße (Ø) (Bereich frei wählbar)(D(Ø))
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischgröße (Durchm.) D(Ø)
Zulässige Last(N)
Mehrachsentisch, Kombination
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische(mm)
Vorschubknopf Position
Außenmaße W(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften