• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Dünne XY-Achsen-Kreuzrollenführungsbühne

Dünne XY-Achsen-Kreuzrollenführungsbühne
  • Mengenrabatt
A cross roller guide stage with an integrated XY-axis structure. It is 18 mm thinner than an XY-axis combination stage. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B23-40A
B23-40AR
B23-40C
B23-40CR
B23-40D
B23-40DR
B23-60A
B23-60AR
B23-60CR
B23-60D
B23-60DR
B23-80A
B23-80AR
B23-80C
B23-80CR
B23-80D
B23-80DR
B23-100A
B23-100C
B23-100D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
horizontale Traglast
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Momentensteifigkeit - Neigemoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Giermoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Rollmoment
("/N•cm)
Vorschubknopf Position vertauscht Vorschubmethode (Mikrometerausführung)

494.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1026~4026~405–30~ ±10 mm~ ±10 mm20.1~2540409.8±6,5±6,50.570.50.64MitteStandardStandard

518.55 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1026~4026~405–30~ ±10 mm~ ±10 mm20.1~2540409.8±6,5±6,50.570.50.64MitteLinks/RechtsStandard

494.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026~4026~405–30~ ±10 mm~ ±10 mm20.1~2540409.8±6,5±6,50.570.50.64SeiteStandardStandard

494.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1026~4026~405–30~ ±10 mm~ ±10 mm20.1~2540409.8±6,5±6,50.570.50.64SeiteLinks/RechtsStandard

1,226.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1026~4026~405–30~ ±10 mm~ ±10 mm20.1~2540409.8±6,5±6,50.570.50.64SeiteStandardGrob-/Feineinstellung

1,226.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1026~4026~405–30~ ±10 mm~ ±10 mm20.1~2540409.8±6,5±6,50.570.50.64SeiteLinks/RechtsGrob-/Feineinstellung

500.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041~6041~605–30~ ±10 mm~ ±10 mm25.1~30606029.4±6,5±6,50.190.130.15MitteStandardStandard

562.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041~6041~605–30~ ±10 mm~ ±10 mm25.1~30606029.4±6,5±6,50.190.130.15MitteLinks/RechtsStandard

500.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1041~6041~605–30~ ±10 mm~ ±10 mm20.1~25606029.4±6,5±6,50.190.130.15SeiteLinks/RechtsStandard

1,261.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041~6041~605–30~ ±10 mm~ ±10 mm20.1~25606029.4±6,5±6,50.190.130.15SeiteStandardGrob-/Feineinstellung

1,261.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041~6041~605–30~ ±10 mm~ ±10 mm20.1~25606029.4±6,5±6,50.190.130.15SeiteLinks/RechtsGrob-/Feineinstellung

593.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061~9061~9030.1~50±10~30 mm±10~30 mm20.1~25808039.2±12,5±12,50.130.130.11MitteStandardStandard

667.76 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061~9061~9030.1~50±10~30 mm±10~30 mm20.1~25808039.2±12,5±12,50.130.130.11MitteLinks/RechtsStandard

593.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061~9061~9030.1~50±10~30 mm±10~30 mm20.1~25808039.2±12,5±12,50.130.130.11SeiteStandardStandard

593.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061~9061~9030.1~50±10~30 mm±10~30 mm20.1~25808039.2±12,5±12,50.130.130.11SeiteLinks/RechtsStandard

1,366.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9061~9030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mm20.1~25808039.2±6,5±6,50.130.130.11SeiteStandardGrob-/Feineinstellung

1,366.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9061~9030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mm20.1~25808039.2±6,5±6,50.130.130.11SeiteLinks/RechtsGrob-/Feineinstellung

649.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1091~12091~12030.1~50±10~30 mm±10~30 mm20.1~2510010039.2±12,5±12,50.080.10.08MitteStandardStandard

649.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1091~12091~12030.1~50±10~30 mm±10~30 mm20.1~2510010039.2±12,5±12,50.080.10.08SeiteStandardStandard

1,437.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1091~12091~12030.1~50~ ±10 mm~ ±10 mm20.1~2510010039.2±6,5±6,50.080.10.08SeiteStandardGrob-/Feineinstellung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode EN 1.4125 äquiv. Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiertes Aluminium
Führungsmechanismus Kreuzrollenführung Tischgröße (Dicke) H(mm) 22 Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA
Tisch, Geradheit(µm) 3 Tisch, Parallelität(µm) 50 Klemme Standard
Vorschubsteigung(mm) 0.5

Technischer Support