Dünne XY-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Bühne

Dünne XY-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Bühne
  • Mengenrabatt
A guide stage with an integrated XY-axis structure. It is 18 mm thinner than an XY-axis combination stage. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSS23-40A
BSS23-40A1
BSS23-40A1-J
BSS23-40A1-L
BSS23-40A-J
BSS23-40A-L
BSS23-40AFH
BSS23-40AFH-J
BSS23-40AFH-L
BSS23-40AFP
BSS23-40AFP-J
BSS23-40AFP-L
BSS23-40ALP
BSS23-40ALP-J
BSS23-40ALP-L
BSS23-40AR
BSS23-40AR1
BSS23-40AR1-J
BSS23-40AR1-L
BSS23-40AR-J
BSS23-40AR-L
BSS23-40ARFH
BSS23-40ARFH-J
BSS23-40ARFH-L
BSS23-40ARFP
BSS23-40ARFP-J
BSS23-40ARFP-L
BSS23-40ARLP
BSS23-40ARLP-J
BSS23-40ARLP-L
BSS23-40ARSH
BSS23-40ARSH-J
BSS23-40ARSH-L
BSS23-40ASH
BSS23-40ASH-J
BSS23-40ASH-L
BSS23-40C
BSS23-40C1
BSS23-40C1-J
BSS23-40C1-L
BSS23-40C-J
BSS23-40C-L
BSS23-40CFH
BSS23-40CFH-J
BSS23-40CFH-L
BSS23-40CFP
BSS23-40CFP-J
BSS23-40CFP-L
BSS23-40CLP
BSS23-40CLP-J
BSS23-40CLP-L
BSS23-40CR
BSS23-40CR1
BSS23-40CR1-J
BSS23-40CR1-L
BSS23-40CR-J
BSS23-40CR-L
BSS23-40CRFH
BSS23-40CRFH-J
BSS23-40CRFH-L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Parallelität (Tisch)
(µm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Einstellung) Spindelposition (Lageänderung) Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) Vorschubsteigung
(mm)
Spezifikationen Schmierfett

398.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandardStandard-0,5 mmStandardschmierstoff

376.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Knopfbetätigung0,5 mmStandardschmierstoff

408.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Knopfbetätigung0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

598.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Knopfbetätigung0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

465.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandardStandard-0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

655.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandardStandard-0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

351.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmStandardschmierstoff

389.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

579.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

355.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Knopfbetätigung0,25 mmStandardschmierstoff

397.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Knopfbetätigung0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

586.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Knopfbetätigung0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

370.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Knopfbetätigung1 mmStandardschmierstoff

408.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Knopfbetätigung1 mmSauberes Schmierfett: AFF

598.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Knopfbetätigung1 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

423.99 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/RechtsStandard-0,5 mmStandardschmierstoff

367.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,5 mmStandardschmierstoff

408.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

598.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

465.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/RechtsStandard-0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

655.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/RechtsStandard-0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

351.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmStandardschmierstoff

389.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

579.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

359.31 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,25 mmStandardschmierstoff

397.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

586.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

370.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Knopfbetätigung1 mmStandardschmierstoff

408.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Knopfbetätigung1 mmSauberes Schmierfett: AFF

598.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Knopfbetätigung1 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

370.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,5 mmStandardschmierstoff

408.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

598.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

370.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,5 mmStandardschmierstoff

408.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

598.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85MitteStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

398.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandardStandard-0,5 mmStandardschmierstoff

376.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandard-Knopfbetätigung0,5 mmStandardschmierstoff

408.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandard-Knopfbetätigung0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

598.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandard-Knopfbetätigung0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

461.94 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandardStandard-0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

655.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandardStandard-0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

351.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmStandardschmierstoff

389.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

579.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandard-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

355.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandard-Knopfbetätigung0,25 mmStandardschmierstoff

393.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandard-Knopfbetätigung0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

586.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandard-Knopfbetätigung0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

370.69 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandard-Knopfbetätigung1 mmStandardschmierstoff

408.64 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandard-Knopfbetätigung1 mmSauberes Schmierfett: AFF

598.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteStandard-Knopfbetätigung1 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

398.28 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteLinks/RechtsStandard-0,5 mmStandardschmierstoff

376.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,5 mmStandardschmierstoff

405.02 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

598.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteLinks/Rechts-Knopfbetätigung0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

465.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteLinks/RechtsStandard-0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

651.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEN 1.4125 äquiv.20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteLinks/RechtsStandard-0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

351.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmStandardschmierstoff

389.67 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

579.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~4050.1~100~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube20.1~25404088.2±6,5±6,522300.800.680.85SeiteLinks/Rechts-Betrieb mit Inbusschlüssel0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

Loading...

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Edelstahl Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Chemisch vernickelt Führung (konstruktiv) Kugelführung
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Geradheit (Tisch)(µm) 3 Klemmung (Tischposition) Standard

Technischer Support