Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B09-27 |
B09-37 |
B09-47 |
B09-47L |
B09-47R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | vertauscht | Doppelgriff/einseitiger Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
398.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | ~ ±10 mm | 40.1~50 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | 10 | 50 | Standard | Griff einseitig | |
430.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | 50.1~60 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | 10 | 55 | Standard | Griff einseitig | |
535.64 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | 80.1 bis 100 | 60 | 60 | 14.7 | ±9 | ±9 | ±10 | 94 | Standard | Griff beidseitig | |
462.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ±10~30 mm | 70.1 bis 80 | 60 | 60 | 9.8 | ±9 | ±10 | 26 | 77 | Standard | Griff einseitig | |
508.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | 80.1 bis 100 | 60 | 60 | 14.7 | ±9 | ±9 | ±10 | 94 | Links/Rechts | Griff beidseitig |
Loading...
Z-Achse, Tischoberfläche | Horizontal | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm | Zufuhrmethode | Ritzeltriebzuführungsschraube, komplexer Typ | Tabelle Werkstoffe | Messing |
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz brüniert | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Klemme | Standard | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Knopfbetätigung | Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) | Mit Vernier-Skala |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
vertauscht
Doppelgriff/einseitiger Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften