Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Förderschnecke (Kurzer Draht) Z-Achse Schwalbenschwanz-Plattform

Förderschnecke (Kurzer Draht) Z-Achse Schwalbenschwanz-Plattform
  • Mengenrabatt

An X-axis feed auger stage with Z-axis bracket attached. Feed-knob and hex wrench-operated types available. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B08-3
B08-3R
B08-13
B08-13R
B08-113
B08-113R
BDBZS-25
BDBZS-40
BDBZS-60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)
vertauscht Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) Vorschubmethode (mit Vernier-Skala)

148.50 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10~25~2525259.8±530StandardKnopfbetätigungMit Vernier-Skala

148.50 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10~25~2525259.8±530Links/RechtsKnopfbetätigungMit Vernier-Skala

158.71 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1026~4026~4040409.8±730StandardKnopfbetätigungMit Vernier-Skala

158.71 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1026~4026~4040409.8±730Links/RechtsKnopfbetätigungMit Vernier-Skala

189.49 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1041~6041~60606019.6±930StandardKnopfbetätigungMit Vernier-Skala

189.49 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1041~6041~60606019.6±930Links/RechtsKnopfbetätigungMit Vernier-Skala

109.32 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 10~25~2525259.8±330StandardBetrieb mit Inbusschlüssel-

147.87 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1026~4026~4040409.8±530StandardBetrieb mit Inbusschlüssel-

191.73 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 1041~6041~60606019.6±730StandardBetrieb mit Inbusschlüssel-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Hub (Bereich frei wählbar) ~ ±10 mm
Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Messing Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz brüniert
Führungsmechanismus Schwalbenschwanznut Z-Achse, Tischoberfläche Vertikal Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA
Vorschubknopf Position Mitte Klemme Standard Vorschubsteigung(mm) 0,5 mm

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support